Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 17,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 23,9 mm a - Abstand Druckkegelspitze 15,1 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,043 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,6 kN C0 - Statische Tragzahl 4,55 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,29 kN f0 - Koeffizient 13.8 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 17000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 23000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,178 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,822 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,224 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,112 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,397 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 26 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm