Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 95 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm C - Breite des Außenrings 17,5 mm T - Gesamtbreite 23 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 77,9 mm a - Abstand Druckkegelspitze 20,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,578 kg Referenz gemäß ISO355 T4CC060
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 88,9 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 124 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 15,1 kN e - Koeffizient 0.43 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.77 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.39 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,169 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,831 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,923 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,462 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,447 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 67 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 68,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 85 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 86,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 91 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 5,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors