Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 115 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm C - Breite des Außenrings 19 mm T - Gesamtbreite 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 96 mm a - Abstand Druckkegelspitze 25,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,912 kg Referenz gemäß ISO355 T4CC075
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 118 kN C0 - Statische Tragzahl 167 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 20,3 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.46 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.72 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.31 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 83 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 83,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 103 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 106,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 110 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 6 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents Volvo 183735 Industry Calcul Factors