Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 32 mm C - Breite des Außenrings 24 mm T - Gesamtbreite 32 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 114,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 30 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,72 kg Referenz gemäß ISO355 T3CC090
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 179 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 271 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 31,7 kN e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.78 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.42 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,118 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,882 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,302 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,651 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,449 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 100 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 100 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 125 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 134 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 8 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors