Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32019A - SNR

32019A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser145 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings32 mm
C - Breite des Außenrings24 mm
T - Gesamtbreite32 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring120,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze31,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse1,786 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl182 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl280 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung32,5 kN
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.75
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.36
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,634 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)15,366 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,737 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,869 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,451 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR105 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR104 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR130 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR136 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR140 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand8 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image