Einreihige Kegelrollenlager

32020A - SNR

32020A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings32 mm
C - Breite des Außenrings24 mm
T - Gesamtbreite32 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring124,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze32,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse1,831 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl180 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl281 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung32,2 kN
e - Koeffizient0.46
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.72
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.31
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,688 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)15,312 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,116 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,058 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,453 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR109 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR109 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR134 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR141 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR144 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand8 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image