Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 105 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 35 mm C - Breite des Außenrings 26 mm T - Gesamtbreite 35 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 133,3 mm a - Abstand Druckkegelspitze 34,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 2,365 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 210 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 327 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 36,7 kN e - Koeffizient 0.44 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.74 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.35 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,642 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 15,358 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,791 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,896 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,451 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 116 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 115 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 143 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 150 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 154 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 9 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors