Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20,6 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 28,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 38,7 mm a - Abstand Druckkegelspitze 24,1 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,147 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 19,1 kN C0 - Statische Tragzahl 12,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,81 kN f0 - Koeffizient 13.6 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 12000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 15000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,141 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,859 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,026 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,013 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,393 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 25 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm