Zweireihige Schrägkugellager

3206A - SNR

3206A

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23,8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring36,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring55,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze31,4 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,274 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl28,9 kN
C0 - Statische Tragzahl21,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,32 kN
f0 - Koeffizient14.3
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,656 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,344 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,659 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,33 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,406 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined