Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23,8 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 36,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 55,8 mm a - Abstand Druckkegelspitze 31,4 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,274 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 28,9 kN C0 - Statische Tragzahl 21,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,32 kN f0 - Koeffizient 14.3 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 8500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,656 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,344 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,659 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,33 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,406 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm