Zweireihige Schrägkugellager

3210A - SNR

3210A

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30,2 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring62 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring78,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze45,5 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,76 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl48,5 kN
C0 - Statische Tragzahl42,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,55 kN
f0 - Koeffizient14.9
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,191 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,809 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,453 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,727 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined