Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 55 mm |
D - Außendurchmesser | 100 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 33,3 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 68,7 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 85,3 mm |
a - Abstand Druckkegelspitze | 49,9 mm |
α - Kontaktwinkel | 25 ° |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,876 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 55,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 49,4 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 2,95 kN |
f0 - Koeffizient | 15 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 5500 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6400 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,206 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,794 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,421 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,562 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 63 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 92 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |