Zweireihige Schrägkugellager

3211AC3 - SNR

3211AC3

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33,3 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring68,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring85,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze49,9 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,876 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl55,5 kN
C0 - Statische Tragzahl49,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,95 kN
f0 - Koeffizient15
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,206 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,794 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,562 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,781 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined