Zweireihige Schrägkugellager

3212AC3 - SNR

3212AC3

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring75,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring94,4 mm
a - Abstand Druckkegelspitze55,1 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse1,18 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl68 kN
C0 - Statische Tragzahl61,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,7 kN
f0 - Koeffizient14.9
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,196 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,804 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,49 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,745 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined