Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zweireihige Schrägkugellager

3213A - SNR

3213A

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38,1 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring84,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring103,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze59,8 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse1,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl75,1 kN
C0 - Statische Tragzahl72,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,35 kN
f0 - Koeffizient15.2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,678 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,322 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,929 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,965 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,425 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined