Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 39,7 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 86,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 106,3 mm a - Abstand Druckkegelspitze 61,6 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,52 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 81,5 kN C0 - Statische Tragzahl 76,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,55 kN f0 - Koeffizient 15.2 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,68 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,32 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,944 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,972 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,425 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 78 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 117 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm