Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm C - Breite des Außenrings 19 mm T - Gesamtbreite 24,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 53,1 mm a - Abstand Druckkegelspitze 17,55 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,446 kg Referenz gemäß ISO355 T3DC035
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 77,4 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 89,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,9 kN e - Koeffizient 0.37 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.88 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.6 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,119 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,881 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,814 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,907 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 43 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 42 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 61 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 67 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 5,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors