Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 110 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 28 mm |
| C - Breite des Außenrings | 24 mm |
| T - Gesamtbreite | 29,75 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 82,7 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 25,1 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Masse | 1,17 kg |
| Referenz gemäß ISO355 | T3EC060 |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 145 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| C0 - Statische Tragzahl | 180 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 21,9 kN |
| e - Koeffizient | 0.4 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.81 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.48 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 3700 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,091 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,909 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,365 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,183 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,426 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 69 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 70 mm |
| Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 95 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 101,5 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 104 mm |
| Ca - Minimaler Abstand | 4 mm |
| Cb - Minimaler Abstand | 5,5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |