Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm C - Breite des Außenrings 24 mm T - Gesamtbreite 29,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 83 mm a - Abstand Druckkegelspitze 25 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,18 kg Referenz gemäß ISO355 T3EC060
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 144 kN C0 - Statische Tragzahl 164 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 20,1 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.4 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.81 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.48 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 69 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 70 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 95 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 104 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 5,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors