Einreihige Kegelrollenlager

32213A - SNR

32213A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
C - Breite des Außenrings27 mm
T - Gesamtbreite32,75 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring91,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse1,564 kg
Referenz gemäß ISO355T3EC065
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl176 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl222 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung27,1 kN
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,09 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,91 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,345 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,173 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,426 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR75 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR75 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR104 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR115 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand5,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image