![32213A](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-TRB-3.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGhkNy9oMzgvMTAwOTI4NjA1Mzg5MTAvNTE1V3g1MTVIX1RSQl8zLmpwZ3xmMjRhMzhlMDJhYzdjM2RiZDYzNDQwMWYwOTViYjMxMDc5ZTFkNDc2MWIxMDA0ZTNjMWRiMjU2N2Y0NDA5ZGE4)
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 65 mm |
D - Außendurchmesser | 120 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 31 mm |
C - Breite des Außenrings | 27 mm |
T - Gesamtbreite | 32,75 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 91,1 mm |
a - Abstand Druckkegelspitze | 27,4 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Masse | 1,564 kg |
Referenz gemäß ISO355 | T3EC065 |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 169 kN |
A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
C0 - Statische Tragzahl | 222 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 27,1 kN |
e - Koeffizient | 0.4 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.81 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.48 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 3500 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 5900 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,09 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,91 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,426 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,345 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 75 mm |
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 75 mm |
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 104 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 111,5 mm |
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 115 mm |
Ca - Minimaler Abstand | 4 mm |
Cb - Minimaler Abstand | 5,5 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |
![Calcul factors image](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/TRB-1R-DE.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xoN2IvaDMzLzg5Mzc2OTIwMDQzODIvVFJCXzFSX0RFLmpwZ3xjN2MxZDBlMDdkMWIyNGY4YWEzNWYzN2QzMGZkYmU4MDY3ZjZmNTkzNmNmMmFkMGJiNjM5YjhmZTg3M2NjNmU4)