Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm C - Breite des Außenrings 30 mm T - Gesamtbreite 38,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 115 mm a - Abstand Druckkegelspitze 33,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 2,75 kg Referenz gemäß ISO355 T3EC085
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 249 kN C0 - Statische Tragzahl 300 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 35 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 96 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 97 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 130 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 140 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 142 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 8,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors