Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 215 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 58 mm C - Breite des Außenrings 50 mm T - Gesamtbreite 61,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 51,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 9,08 kg Referenz gemäß ISO355 T4FD120
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 510 kN C0 - Statische Tragzahl 680 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 71,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.44 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.76 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.38 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 134 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 136 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 203 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 204 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors