Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 250 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 68 mm C - Breite des Außenrings 58 mm T - Gesamtbreite 71,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 193 mm a - Abstand Druckkegelspitze 61 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Masse 14,2 kg Referenz gemäß ISO355 T4FD140
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 675 kN C0 - Statische Tragzahl 920 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 92 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.44 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.76 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.38 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 158 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 158 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 210 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 236 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 238 mm Ca - Minimaler Abstand 9 mm Cb - Minimaler Abstand 13,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors