• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32248UTG - NTN

32248UTG

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser440 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings120 mm
C - Breite des Außenrings100 mm
T - Gesamtbreite127 mm
a - Abstand Druckkegelspitze107 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
Masse78,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2180 kN
C0 - Statische Tragzahl2750 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung232 kN
e - Koeffizient0.43
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.77
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.39
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung760 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR365 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR422 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR421,5 mm
Ca - Minimaler Abstand4,1 mm
Cb - Minimaler Abstand27 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image