Einreihige Kegelrollenlager

32304A - SNR

32304A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
C - Breite des Außenrings18 mm
T - Gesamtbreite22,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring34,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,23 kg
Referenz gemäß ISO355T2FD020
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl47 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl46,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,7 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.1
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl9300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,123 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,877 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,42 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,21 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,394 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR27 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR28,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR43 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR43,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR47 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand4 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan04305-1140Nissan40215-9X50ANissan40215-F3901Renault7703090180

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 11/1977--Renault181803/1978 => 11/1980--Renault1818 103/1978 => 11/1980--Renault1818 201/1979 => 11/1980--Renault202011/1975 => 11/1981--RenaultFuegoFuego08/1979 => 11/1980--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image