Einreihige Kegelrollenlager

32308A - SNR

32308A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
C - Breite des Außenrings27 mm
T - Gesamtbreite35,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring63,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse1,04 kg
Referenz gemäß ISO355T2FD040
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl127 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl148 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,566 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,434 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,261 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,631 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR50 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR73 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR82 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand8 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image