• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32309CU - NTN

32309CU

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
C - Breite des Außenrings30 mm
T - Gesamtbreite38,25 mm
a - Abstand Druckkegelspitze30 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Masse1,47 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl145 kN
C0 - Statische Tragzahl175 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung21,4 kN
e - Koeffizient0.55
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR95 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand9 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image