Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 51 mm C - Breite des Außenrings 42 mm T - Gesamtbreite 54 mm a - Abstand Druckkegelspitze 44 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 4,53 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 300 kN C0 - Statische Tragzahl 380 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 45 kN e - Koeffizient 0.55 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 112,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 138 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 143 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 12 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
OE Equivalents Mercedes 000 981 4318 Mercedes 003 981 29 05 Mercedes 003 981 3105 Mercedes 008 981 04 05 MAN 06.32499.0020 MAN 06.32499.0082 MAN 06.32499.0157 MAN 81.93420-0082 MAN 81.93420-0084 Industry Calcul Factors