Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 51 mm C - Breite des Außenrings 42 mm T - Gesamtbreite 54 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 107,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 36,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 4,44 kg Referenz gemäß ISO355 T2GD070
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 345 kN C0 - Statische Tragzahl 405 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 48 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 86 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 84 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 125 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 138 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 140 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 12 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors