Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 60 mm C - Breite des Außenrings 49 mm T - Gesamtbreite 63,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 128,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 43 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Masse 7,22 kg Referenz gemäß ISO355 T2GD085
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 445 kN C0 - Statische Tragzahl 525 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 59 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 102 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 150 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 166 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 167 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 14,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors