Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm C - Breite des Außenrings 14 mm T - Gesamtbreite 17 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 68 mm a - Abstand Druckkegelspitze 14,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,274 kg Referenz gemäß ISO355 T2BC055
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 49,5 kN C0 - Statische Tragzahl 73,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,95 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.07 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.94 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 60,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 60,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 70,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 74,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 76,5 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 3 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors