Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm C - Breite des Außenrings 14 mm T - Gesamtbreite 17 mm a - Abstand Druckkegelspitze 15,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,281 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 56,5 kN C0 - Statische Tragzahl 83 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,1 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.99 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 65,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 66 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 76,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 79,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 82,5 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 3 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors