Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm C - Breite des Außenrings 16 mm T - Gesamtbreite 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 85 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,475 kg Referenz gemäß ISO355 T2BC070
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 76 kN C0 - Statische Tragzahl 110 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 13,4 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.05 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 76 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 75,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 90 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 94,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 96 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 4 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors