Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm C - Breite des Außenrings 18 mm T - Gesamtbreite 23 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 102,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,773 kg Referenz gemäß ISO355 T2BC085
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 104 kN C0 - Statische Tragzahl 157 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 19,1 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.01 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.83 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 92 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 93,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 111 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 115 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0635.374.506 Industry Calcul Factors