Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 105 mm D - Außendurchmesser 145 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm C - Breite des Außenrings 20 mm T - Gesamtbreite 25 mm a - Abstand Druckkegelspitze 25 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 139 kN C0 - Statische Tragzahl 219 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 25 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.97 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.76 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 113,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 113,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 131,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 136,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 140,5 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors