Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 210 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 38 mm C - Breite des Außenrings 30 mm T - Gesamtbreite 38 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 179,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 36,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 3,93 kg Referenz gemäß ISO355 T2DC150
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 297 kN C0 - Statische Tragzahl 490 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 50 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.01 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.83 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 162 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 162 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 192 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 200 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 202 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 8 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors