Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 320 mm D - Außendurchmesser 440 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 72 mm C - Breite des Außenrings 63 mm T - Gesamtbreite 76 mm a - Abstand Druckkegelspitze 85 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Masse 33,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 955 kN C0 - Statische Tragzahl 1880 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 153 kN e - Koeffizient 0.39 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.85 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.55 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 670 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 392 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 426 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 424,5 mm Ca - Minimaler Abstand 13 mm Cb - Minimaler Abstand 13 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors