Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 340 mm |
| D - Außendurchmesser | 460 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 72 mm |
| C - Breite des Außenrings | 63 mm |
| T - Gesamtbreite | 76 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 87 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Masse | 34 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 1010 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1980 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 159 kN |
| e - Koeffizient | 0.39 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.85 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.55 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 900 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 630 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 413 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 446 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 445,5 mm |
| Ca - Minimaler Abstand | 13 mm |
| Cb - Minimaler Abstand | 13 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors