Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm C - Breite des Außenrings 29,5 mm T - Gesamtbreite 36 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 102,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 25 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,61 kg Referenz gemäß ISO355 T2CE080
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 192 kN C0 - Statische Tragzahl 284 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 34,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.28 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.19 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.16 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 89 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 88,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 112 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 116,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 119 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 6,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors