Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm C - Breite des Außenrings 29,5 mm T - Gesamtbreite 36 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 108 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,69 kg Referenz gemäß ISO355 T2CE085
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 195 kN C0 - Statische Tragzahl 296 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 35,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.13 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.06 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 94 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 93,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 118 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 121,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 125 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 6,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 006 981 8705 Mercedes 006 981 9705 Mercedes 007 981 4905 MAN 06.32499-0121 Scania 1364631 Scania 1911811 Scania 264961 Automotive Compatibility Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 03/1984 => 11/1998 - - Industry Calcul Factors