Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 39 mm C - Breite des Außenrings 32,5 mm T - Gesamtbreite 39 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 115,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 2,22 kg Referenz gemäß ISO355 T2CE090
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 238 kN C0 - Statische Tragzahl 360 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 42 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.27 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.23 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.23 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 100 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 100 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 127 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 135 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 6,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors