Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 47 mm C - Breite des Außenrings 37 mm T - Gesamtbreite 47 mm a - Abstand Druckkegelspitze 33,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 3,84 kg Referenz gemäß ISO355 T2DE110
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 320 kN C0 - Statische Tragzahl 500 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 55,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.15 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.09 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 122 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 121 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 160 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 161 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 0905 Automotive Compatibility Mercedes ACTROS ACTROS 03/1996 => - - Mercedes ACTROS MP2 / MP3 ACTROS MP2 / MP3 09/2002 => - - Mercedes ACTROS MP4 / MP5 ACTROS MP4 / MP5 06/2011 => - - Mercedes ANTOS ANTOS 06/2012 => - - Mercedes AROCS AROCS 12/2012 => - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes AXOR AXOR 12/2001 => 09/2004 - - Mercedes AXOR 2 AXOR 2 09/2004 => - - Mercedes ECONIC ECONIC 09/2000 => - - Mercedes ECONIC 2 ECONIC 2 03/2013 => - - Mercedes INTEGRO (O 550) INTEGRO (O 550) 12/2005 => - - Mercedes INTOURO INTOURO 12/2004 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes O 403 O 403 08/2003 => - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Mercedes TOURISMO (O 350) TOURISMO (O 350) 07/1995 => - - Mercedes TOURO (O 500) TOURO (O 500) 12/2000 => - - Mercedes TRAVEGO (O 580) TRAVEGO (O 580) 09/1999 => - - Mercedes ZETROS ZETROS 08/2008 => - - Industry Calcul Factors