Zweireihige Schrägkugellager

3309A - SNR

3309A

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings39,7 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring62,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring81,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze50,1 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse1,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66,2 kN
C0 - Statische Tragzahl51 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,15 kN
f0 - Koeffizient13.9
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,197 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,803 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,335 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,168 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,4 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined