Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 75 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 26 mm C - Breite des Außenrings 20,5 mm T - Gesamtbreite 26 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 57,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,496 kg Referenz gemäß ISO355 T2CE040
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 88,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 110 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 13,5 kN e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.93 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.69 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,096 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,904 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,44 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,22 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,426 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 47 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 48,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 65 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 66,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 71 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 5,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors