• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

33110A - SNR

33110A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
C - Breite des Außenrings20 mm
T - Gesamtbreite26 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring67,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,574 kg
Referenz gemäß ISO355T3CE050
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,3 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl124 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung15,1 kN
e - Koeffizient0.41
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.8
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.46
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,186 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,814 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,585 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,793 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR56 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR58,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR74 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR76,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR82 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand6 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image