Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 130 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 54 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 81,3 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 108,7 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 67,3 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 3,24 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 121 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 97,9 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 6,1 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.7 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 4700 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 5000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,152 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,848 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,082 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,041 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,394 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 71 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 119 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |