Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm C - Breite des Außenrings 19,5 mm T - Gesamtbreite 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 45,7 mm a - Abstand Druckkegelspitze 15,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,343 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 66,7 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 75,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 9,2 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.97 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.76 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,208 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,792 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,491 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,746 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,414 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 36 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 36 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 53 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 56 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 59 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 5,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors