Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm C - Breite des Außenrings 22 mm T - Gesamtbreite 28 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 53,2 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,51 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 86,4 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 102 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 12,4 kN e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.93 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.7 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,674 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,326 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,711 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,856 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 42 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 42 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 61 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 68 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 6 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors