Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 32 mm C - Breite des Außenrings 25 mm T - Gesamtbreite 32 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 20,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,715 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 110 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 135 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 16,4 kN e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.92 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.68 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,091 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,909 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,711 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,856 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 47 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 47 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 76 mm Ca - Minimaler Abstand 1,5 mm Cb - Minimaler Abstand 1,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors